製品の公開
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter- LF876V Large
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter- LF876V Large
Lead Free* MasterSeries N-Pattern Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter- LF876V Large
    Febco

    Lead Free* MasterSeries N-Pattern Double Check Detector Assemblies (Type II) - Large Diameter- LF876V Large

    Google翻訳”,

    MasterSeries LF876V鉛フリー*ダブルチェック検出器アセンブリは、地域の水道事業法に従って、健康に害を及ぼさない(つまり、汚染物質)アプリケーションで発生する可能性のある背圧および逆サイフォン状態から保護するように特別に設計されています。このアセンブリは、高度な耐食性のためにArmorTekコーティング技術を使用した溶融エポキシコーティングされたダクタイル鋳鉄ボディで構成されています。最大使用圧力:175psi(12.1バール)。

    この逆流アセンブリのコーティングは、ArmorTek™テクノロジーを使用して、微生物による腐食(MIC)または露出した金属基板による腐食に耐えます。

    仕様
    • Features

      • Utilizes advanced ArmorTek coating technology to resist corrosion of internals
      • The valve body shall utilize a coating system with built in electrochemical corrosion inhibitor and microbial inhibitor
      • Sizes 2 1⁄2 in. - 10 in. (65mm - 250mm)
      • Inline serviceable assembly requires no special tools
      • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Protects against possible backpressure and backsiphonage conditions for non-health hazard applications

      Outlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN

      Inlet Shutoff Valve Type

      • No Shutoff Valve
      • Outside Stem And Yoke Gate Valve

      Inlet Connection Size

      • 2 1/2 IN
      • 3 IN
      • 4 IN
      • 6 IN
      • 8 IN
      • 10 IN


    技術仕様
    • Unique reflf876v-large
    • コレクションセットBackflow Prevention
    • コレクションDouble Check Valve Assemblies
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_05
    • Uniclass2015詳細Backflow prevention devices
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.13
    • MasterFormat 2014 タイトルReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNumber23-27 31 11
    • OmniClassタイトルBackflow Preventors
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ