製品の公開
Finfloor Style 1310x132x8 mm
Finfloor Style 1310x132x8 mm
Finfloor Style 1310x132x8 mm
Finfloor Style 1310x132x8 mm
Finfloor Style 1310x132x8 mm
Finfloor Style 1310x132x8 mm
    Finsa

    Finfloor Style 1310x132x8 mm

    Google翻訳”,

    Finfloor Styleは、ラミネートフローリングのコレクションです。 13cm幅の厚板を備えたエクストラスリムフォーマット。 FINfloorスタイル、ラミネートフローリング、1310x130 mmの厚板、8 mmの厚さ、クラス33:強力な商用、AC5耐摩耗性クラス、Bfl-s1耐火反応ユーロクラス。耐湿性HDFベースボードでできており、4つの斜角のエッジ、クラフト紙の内面、装飾ラミネートの上面、プラスチック保護の表面層で覆われ、耐湿性パラフィンでシールされたエッジがあります。 Clicで組み立てられ、厚さ2mmのFINfllorSilent Eliteフォーム上に配置され、独立気泡を備えた架橋ポリエチレン製で、衝撃音に対する断熱のために、その面の1つが蒸気バリアとして機能するポリエチレンフィルムでコーティングされています。

    仕様
    • FINfloor Style, laminate flooring, with 1310x130 mm planks and 8 mm thickness, Class 33: Intense commercial, AC5 abrasion resistance class, Bfl-s1 fire reaction euroclass; made of moisture resistant HDF baseboard, with four beveled edges, with an inner face of kraft paper, a top face of decorative laminate, covered with a surface layer of plastic protection, and edges sealed with moisture resistant paraffin. Assembled with Clic, placed on FINfllor Silent Elite foam of 2 mm thickness, made of cross-linked polyethylene with closed cells, for insulation against impact noise, coated on one of its faces with a polyethylene film that acts as a vapor barrier.
    技術仕様
    • Unique refFinfloor-style
    • コレクションセットFinfloor Laminate Flooring
    • コレクションFINFLOOR
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)8
    • 幅(mm)132
    • 奥行き(mm)1310
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルMDFボード
    • 副マテリアルラミネート紙
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Laminate flooring
    • UNSPSC30161710
    • Uniclass2015コードSs_30_20_95_95
    • Uniclass2015詳細Wood floating floor systems
    • MasterFormat 2014 コード09 62 19
    • MasterFormat 2014 タイトルLaminate Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11 21
    • OmniClassタイトルWood Composition Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品