製品の公開
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Finfloor XL 1780x246x10 mm
    Finsa

    Finfloor XL 1780x246x10 mm

    Google翻訳”,

    Finfloor XLは、非常に長いフォーマットのラミネートフローリングのコレクションで、個性的な個性を備えたユニークな部屋を作成します。厚板は、より広々とした天然木の感触を提供します。 FINfloor XL、ラミネートフローリング、1780x246 mmの厚板、10 mmの厚さ、クラス33:強力な商用、AC5耐摩耗性クラス、Bfl-s1耐火反応ユーロクラス。耐湿性HDFベースボードでできており、4つの斜角のエッジ、クラフト紙の内面、装飾ラミネートの上面、プラスチック保護の表面層で覆われ、耐湿性パラフィンでシールされたエッジがあります。 Clicで組み立てられ、厚さ2mmのFINfllorSilent Eliteフォーム上に配置され、独立気泡を備えた架橋ポリエチレン製で、衝撃音に対する断熱のために、その面の1つが蒸気バリアとして機能するポリエチレンフィルムでコーティングされています。

    仕様
    • FINfloor XL, laminate flooring, with 1780x246 mm planks and 10 mm thickness, Class 33: Intense commercial, AC5 abrasion resistance class, Bfl-s1 fire reaction euroclass; made of moisture resistant HDF baseboard, with four beveled edges, with an inner face of kraft paper, a top face of decorative laminate, covered with a surface layer of plastic protection, and edges sealed with moisture resistant paraffin. Assembled with Clic, placed on FINfllor Silent Elite foam of 2 mm thickness, made of cross-linked polyethylene with closed cells, for insulation against impact noise, coated on one of its faces with a polyethylene film that acts as a vapor barrier.
    技術仕様
    • Unique refFinfloor-xl
    • コレクションセットFinfloor Laminate Flooring
    • コレクションFINFLOOR
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)10
    • 幅(mm)246
    • 奥行き(mm)1780
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルMDFボード
    • 副マテリアルラミネート紙
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)3.875
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Laminate flooring
    • UNSPSC30161710
    • Uniclass2015コードSs_30_20_95_95
    • Uniclass2015詳細Wood floating floor systems
    • MasterFormat 2014 コード09 62 19
    • MasterFormat 2014 タイトルLaminate Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11 21
    • OmniClassタイトルWood Composition Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品