製品の公開
Taraflex Evolution
Taraflex Evolution
Taraflex Evolution
Taraflex Evolution
    Gerflor

    Taraflex Evolution

    Google翻訳”,

    スポーツフローリング - 教育施設およびレジャー施設。

    Taraflex®、様々な専門分野の用途に使用できる汎用性を備え、あらゆる新規プロジェクトや改修工事に手頃な価格でご利用いただけます。当社のスポーツフローリングソリューションは、教育、コミュニティ、レジャー、健康・フィットネス分野でご利用いただいています。

    Taraflex ® Evolution スポーツフローリングは、あらゆる種類のスポーツやレジャー活動を含むさまざまな用途に最適です。

    Dry-Tex™ システム形式で提供されており、床下が湿っている改修工事や新築プロジェクトに最適です。

    製品とデザイン

    • 選手の高いパフォーマンスと安全性を実現するP1カテゴリー
    • 最適なパフォーマンスと安全性を実現するCXP-HDフォーム
    • 高い耐久性と優れた寸法安定性を実現するD-max構造
    • 独自のプロテクソルトリプルアクション表面処理により、滑りとグリップが最大限に向上し、メンテナンスが容易で、摩擦による焼けのない表面を実現
    • 床をカスタマイズするための、自然で鮮やかな色とデザインの豊富なパレット
    • さらにリアルになった新しい木製デザイン
    • MyTaraflexの革新的なサービスで、各スポーツホールをユニークに演出できます。

    インストール

    • 接着設置
    • Dry-Texシステム搭載

    市場への応用

    • 耐久性、快適性、パフォーマンスの優れたバランスで、あらゆるユーザーや練習に最適なスポーツ用途を実現します。

    持続可能性

    • CO2排出量が少ないヨーロッパ製
    • 28日後のTVOCが100µg/m3未満であれば、室内空気質は良好です。
    • 健康と安全のために100% REACH & ホルムアルデヒドフリー
    • 100%リサイクル可能でセカンドライフを実現

    Gerflorに連絡する

    仕様
      • Ideal for all users and sports
      • P1 category
      • A strong expertise since 1947
      • Taraflex quality highest standards
      • 81% bio-based, mineral and recycled materials

      The reference in sports flooring, since 1947! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials.

      • Installation Glue down
      • Acoustic 20 dB
      • Fire rating Cfl-s1
    技術仕様
    • Unique refGER-SPOR-M-EVO
    • コレクションセットSport
    • コレクションTaraflex
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-04-27
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617