製品の公開
Mipolam Biostyl
Mipolam Biostyl
Mipolam Biostyl
    Gerflor

    Mipolam Biostyl

    Google翻訳”,
    Mipolam Biostyl™ は、シート状の完全に柔軟な圧縮床材で、幅 2 メートル、摩耗グループ T で、交通量の多いエリアでの摩耗や引き裂きに対して優れた耐性を備えています。重量は2630グラム/平方メートルです。色透明チップを組み込んだ無指向性デザインが特徴で、厚さ全体に均一な色を保証します。この床材は個人用および管理用の建物に推奨されており、その優れた柔軟性のおかげで、ベンドアップ幅木やアングル、熱溶接手順の取り付けが簡素化されます。この床材は、Evercare™ または UV レーザー架橋によって得られる最新の改良型ポリウレタン表面処理で処理されています。 Evercare™ は、ベタジン、エオシン、抗菌ハンドジェルなどの医療現場で使用される化学製品の汚れを防ぎ、床材の耐久性を高めます。この処理はメンテナンス性に優れています。一生ワックスは必要ありません。 Mipolam Biostyl™ には、75% 以上の持続可能なまたは再生可能な原材料が含まれています。これには、穀物 (小麦、トウモロコシなど) の残留物から作られ、REACH に準拠した 100% バイオベースの可塑剤が含まれています。

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • MIPOLAM BIOSTYL Commercial flooring - Homogeneous T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Bio-based => 75% sustainable or renewable raw materials This floorcovering has extremely low VOC emissions, more than 40 times lower than the European standards ( <10 µg/m3 TVOC after 28 days ISO 16000-6). This floorcovering is anti-static (<2kV), inhibits the growth of bacteria and resistant to the main chemical products used in healthcare and is non-reactive to residual indentation with a value ≤ 0,02 mm (EN 433). Mipolam Biostyl is available in 25 fashionable and relaxing colours. As part of our sustainable development policy, this product is manufactured in a plant certified with highest quality standards iSO 9001 and environmental standards iSO 14 001.
    技術仕様
    • Unique refGER-HOM-MIP-BIO
    • コレクションセットFlooring - Homogeneous
    • コレクションMipolam
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-26
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617