製品の公開
Benches Orixe
Benches Orixe
Benches Orixe
Benches Orixe
Benches Orixe
Benches Orixe
    Finsa

    Benches Orixe

    Google翻訳”,

    長さ204cmと250cmの中型と大型の木製ベンチです。木製スラットで構成されており、2 種類の認定木材を使用できます。

    -Elondo: 耐久性と耐久性の点で屋外スペースに最適な広葉樹。アフリカンオークのベンチは、ショッピングセンターやホテルなど、人の出入りが多く集中的に使用されるスペースにおすすめです。

    -サーモパイン熱処理パイン材:住宅地など交通量の少ないプロジェクトに最適なオプションです。

    この木製ベンチにはパウダーラッカー仕上げのスチール製サポートが付いており、ニュートラルな空間を演出するライトベージュ色や、木立や木と植物の組み合わせを思わせる灰緑色の色調からお選びいただけます。

    切り株や植木鉢などに固定して、個性的な空間を生み出す自由な形状の製品です。切り株と植木鉢は別々に数えられます。

    仕様
    • USES: Products suitable for indoor and outdoor use

      SURFACE QUALITY: Surface appearance indicated for decorative use. Wood with intense and marked drawing, with the presence

      of healthy knots and marrow.

      FINISH: Sanded and varnished.

      CHARACTERISTICS OF THE DIFFERENT COMPONENTS:

      Wood

      Elondo (Erythrophle umivorense)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 12%): very hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 1 (very durable)

      • Termite resistance D (durable)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 4

      Thermopine (Pinus Sp. Thermotreated)

      • Treated with water-based protector for outdoors

      • Density (at 7%) 350 kg/m3, semi-hard wood

      • E1 formaldehyde emission

      • Fungal resistance 2 (durable)

      • Termite resistance S (sensitive)

      • Resistance to xylophages D (durable)

      • Use class 3.1

      Metal

      Thermo-lacquered with textured finish

      Grammage 65 microns

      Colors: RAL7033 or RAL1013

    技術仕様
    • Unique refSavia-bench-orixe
    • コレクションセットFacades Savia
    • コレクションOrixe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)45
    • 幅(mm)204
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (11)
    5つ星のうち4.9 4.9 (10)