製品の公開
Stump
Stump
    Finsa

    Stump

    Google翻訳”,

    REF 41077151 - 53X45 CM

    ホーミゴン UHPC

    UHPCコンクリート切り株は、素材に温かみと自然さを与える白っぽい大理石調の仕上がりです。屋内外での使用に適しており、あらゆる種類のプロジェクトに適応できます。

    重要な部分を使用すると、すべての要素 (ベンチ、テーブル、傘) を組み合わせることができ、各プロジェクトの特定のニーズに応じてモジュールを交換したり再配置したりすることができます。

    切り株や植木鉢は、テーブル、傘、仕切り、ベンチの上で別々に数えられます。家具の構成に応じて、別の要素を追加するために切り株を含めたり、仕上げの目的で単純な切り株を含めたりする必要があります。

    仕様
    • Ultra High-performance concrete (UHPC) Macael white smooth finish. Surface treatment with hydro-oleophobic impregnation. Density 2.35-2.4 Tn/m3.

      Orixe stump is the common denominator of the range. From this piece you can create your own configuration by combining it with the
      other elements.

    技術仕様
    • Unique refSavia-Stump-Orixe
    • コレクションセットFacades Savia
    • コレクションOrixe
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2024-01-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)45
    • 幅(mm)53
    • 奥行き(mm)53
    関連
    • 主なマテリアルセメント混合物
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)120
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (11)
    5つ星のうち4.9 4.9 (10)