製品の公開
Ventilated rainscreen façade ATK 103 S-20 + ATK 100 Minor
Ventilated rainscreen façade ATK 103 S-20 + ATK 100 Minor
    fischer

    Ventilated rainscreen façade ATK 103 S-20 + ATK 100 Minor

    Google翻訳”,

    当社のシステム ソリューションの 1 つを示す包括的なモデルである、換気ファサードのモデル テンプレートを紹介します。このテンプレートは、ファサード システムの可能性をテストおよび評価するための貴重なツールとして機能します。建築家、デザイナー、請負業者のいずれであっても、このモデル テンプレートは、当社の革新的なシステムの可能性を垣間見ることができます。

    正確な製品選択とお客様固有の要件に合わせたシステム ソリューションについては、遠慮なく当社の専任サポート チームにお問い合わせください。当社は、製品システムの選択、サイジング、計画をお手伝いすることに尽力しています。

    仕様
    • ATK 103
      The agraffes are part of the concealed fastening for ventilated curtain facades. They are mounted on the in the façade panel and transfer the loads generated by the façade panels to the horizontal profiles. Thanks to the coordinated geometry, the agraffes can be hooked into the horizontal profiles quickly and easily. The two agraffes at the top, on the outside, have adjustment screws to level the height of the panel and thus create a consistent joint pattern. The agraffes also have fixed and sliding points. While the fixed points are fixed by accessory elements (e.g. clamping pieces or U-profiles), the non-fixed sliding points allow the thermal expansion of the system. The agraffes are available in different dimensions.

      ATK 100 Minor
      Direct fastening of façade panels (visible or glued). Use as spacer substructure and as base construction e.g. for horizontal systems for concealed fixings.


    技術仕様
    • Unique refventilated-rainscreen-facade-atk-103-s-20-atk-100-minor
    • コレクションセットFaçade systems
    • コレクションAssemblies
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-10-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11 11
    • OmniClassタイトルCurtain Wall Components