製品の公開
Ventilated rainscreen façade ATK SystemOne-FPH-Box
Ventilated rainscreen façade ATK SystemOne-FPH-Box
    fischer

    Ventilated rainscreen façade ATK SystemOne-FPH-Box

    Google翻訳”,

    当社のシステム ソリューションの 1 つを示す包括的なモデルである、換気ファサードのモデル テンプレートを紹介します。このテンプレートは、ファサード システムの可能性をテストおよび評価するための貴重なツールとして機能します。建築家、デザイナー、請負業者のいずれであっても、このモデル テンプレートは、当社の革新的なシステムの可能性を垣間見ることができます。

    正確な製品選択とお客様固有の要件に合わせたシステム ソリューションについては、遠慮なく当社の専任サポート チームにお問い合わせください。当社は、製品システムの選択、サイジング、計画をお手伝いすることに尽力しています。

    仕様
    • SystemOne
      A key element of fischer façade systems is the SystemOne subframe. It is designed for high loads, largesized, heavy natural stone slabs and for bridging nonload-bearing building structures. The subconstruction reduces assembly times on-site, reduces noise, e.g. during renovations, and allows easy replacement of panels. The combination of horizontal profiles and panel clasps results in a constant construction dimension of 37 mm.

      SystemOne Light
      The fischer SystemOne Light façade system is the efficient solution when it comes to fast installation of rainscreen facades made of lightweight façade panels. The combination of horizontal profiles and panel clasps results in a constant construction dimension of 25 mm.

      SystemOne Vertical Solution
      A purely vertical subconstruction can be implemented with the fischer SystemOne Vertical Solution. With this system, the loads are transferred directly via the panel clasps mounted on the vertical profiles. For this system, the special Zykon FZP II VS panel anchors are used, which, thanks to the suspension nut, are hooked into the clasps according to the key lock principle. The use of the vertical solution results in a constant construction dimension of 15 mm

    技術仕様
    • Unique refventilated-rainscreen-facade-atk-systemone-fph-box
    • コレクションセットFaçade systems
    • コレクションAssemblies
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-10-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11 11
    • OmniClassタイトルCurtain Wall Components