製品の公開
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
Clique Auditorium Configurations
    Connection

    Clique Auditorium Configurations

    Google翻訳”,

    群れ

    • フロック オーディトリアム ユニット - ハドル (CONFIGA) - 16 席構成。
    • Flock Auditorium - PRESENT (CONFIGB) - 24 席構成。
    • フロック オーディトリアム - MEET (CONFIGC) - 14 席構成。
    • フロック講堂 - TOUCHDOWN (CONFIGD) - 10 席構成。

    フロックシリーズは、ユーザーがより多様に働くことを可能にする家具構成のコレクションです。プライベート、独立、またはグループでの作業に最適な設定で、各 Flock 構成は外部ノイズを緩衝し、高いスクリーンを介して視覚的なプライバシーを提供します。ユーザーの利便性は、統合された電源と補完によっても提供されます。
    独立したテーブル。

    • 90 度、バンケット、L 字型、U 字型構成
    • 利用可能な独立したテーブルの補完的な範囲
    • 統合電源オプション
    • デザインをカスタマイズするための幅広いファブリックの選択肢
      (制限が適用されます)
    仕様
    • Product versions

      Flock Auditorium Unit - Huddle (CONFIGA) - 16 seat configuration

      - 3200 mm x 2796 mm, height 1077 mm

        Flock Auditorium - PRESENT (CONFIGB) - 24 seat configuration

        - 4800 mm x 2796 mm, height 1077 mm

        Flock Auditorium - MEET (CONFIGC) - 14 seat configuration

        - 3200 mm x 2380 mm, height 1077 mm

        Flock Auditorium - TOUCHDOWN (CONFIGD) - 10 seat configuration

        - 3200 mm x 1600 mm, height 1077 mm

        Weight 

        Flock Auditorium Unit - Huddle (CONFIGA) - 16 seat configuration - 305kg

        Flock Auditorium - PRESENT(CONFIGB) - 24 seat configuration - 242kg

        Flock Auditorium - MEET(CONFIGC) - 14 seat configuration - 292kg

        Flock Auditorium - TOUCHDOWN(CONFIGD) - 10 seat configuration - 219kg

      技術仕様
      • Unique refclique-auditorium-configurations
      • コレクションセットConnection
      • コレクションFlock
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-08-31
      • エディション1
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース
      • IFC分類家具
      • ETIM コードEG017960
      • ETIM 名Furniture
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
      5つ星のうち4.6 4.6 (16)
      5つ星のうち4.2 4.2 (5)
      5つ星のうち4.8 4.8 (14)
      5つ星のうち4.7 4.7 (12)
      5つ星のうち4.0 4.0 (14)