製品の公開
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench
    Connection

    Cubbi Booths with 800mm MFC work surface & bench

    Google翻訳”,

    クビ

    Cubbiシリーズは、パーソナルスペースが必要な瞬間のために設計されたアコースティックブースのコレクションです。集中して集中する必要がある人や、一人で仕事をする日が必要な人を包み込むように設計されています。 Cubbi アコースティック ブースは、さまざまな自立型の吸音エンクロージャであり、視覚的なプライバシーと騒音レベルの低減を提供します。忙しい環境から逃れるのに最適です。ベンチ付きとベンチなしの 2 つのバリエーションがあります。統合された電源モジュール、完全なケーブル管理、および幅広いファブリック オプションを使用して、ユーザーの要件に合わせてカスタマイズします。

    ロジャー・ウェッブ・アソシエイツによるデザイン

    • 布張りのハードウッド サブフレーム、スチール製アンダーフレーム、CMHR フォーム
    • ベンチシートあり、またはタスクチェアなしで利用可能
    • オプションの統合電源モジュールと USB 充電ポイント
    • さまざまな生地で利用可能(制限が適用されます)
    • ホワイトまたはオークの作業面が利用可能
    • ホワイトまたはナチュラのワークレール
    • 認証: BS EN 1021-1: 2006、BS EN 1021-2: 2006
    仕様
    • Product versions

      • Cubbi - Single acoustic booth with 800mm MFC work surface
        • Cubbi - Single acoustic booth with 800mm MFC work surface - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Side-by-side double acoustic booth with 800mm MFC work surface - 1600mm x 1700 mm, height 1443 mm
        • Back-to-back double acoustic booth with 800mm MFC work surface - 3200mm x 900 mm, height 1443 mm
        • Quad acoustic booth with 800mm MFC work surface - 3200mm x 1700mm, height 1143 mm


        • Cubbi – Single acoustic booth with 800mm
          • Single acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 1350mm x 900mm, height 1350mm
          • Side-by-side double acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 1350mm x 1700mm, height 1443mm
          • Back-to-back double acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 2700mm x 900mm, height 1443mm
          • Quad acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 2700mm x 1700mm, height 1443mm

        Weight

        • Cubbi - Single acoustic booth with 800mm MFC work surface
          • Cubbi - Single acoustic booth with 800mm MFC work surface - 155 kg
          • Side-by-side double acoustic booth with 800mm MFC work surface - 229 kg
          • Back-to-back double acoustic booth with 800mm MFC work surface - 268 kg
          • Quad acoustic booth with 800mm MFC work surface -382 kg

          • Cubbi – Single acoustic booth with 800mm
            • Single acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 131 kg
            • Side-by-side double acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench -260 kg
            • Back-to-back double acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 257 kg
            • Quad acoustic booth with 800mm MFC work surface & bench - 380 kg


        技術仕様
        • Unique refcubbi-booths-with-800mm-mfc-work-surface-and-bench
        • コレクションセットConnection
        • コレクションCubbi
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2022-08-31
        • エディション1
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース
        • IFC分類家具
        • ETIM コードEG017960
        • ETIM 名Furniture
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
        5つ星のうち4.6 4.6 (16)
        5つ星のうち4.2 4.2 (5)
        5つ星のうち4.8 4.8 (14)
        5つ星のうち4.7 4.7 (12)
        5つ星のうち4.0 4.0 (14)