製品の公開
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
Dixi Wing Back Chair
    Connection

    Dixi Wing Back Chair

    Google翻訳”,

    ディシ

    Dixi シリーズは、印象的なデザインとオープン エリアでプライバシーを確保する必要性を組み合わせたステートメント シーティング コレクションです。ハイバックチェアは全面的なプライバシーを提供し、ウィングバックデザインは、ユーザーの視覚的なプライバシーに影響を与えることなく、静かで騒音の少ない環境を提供します.お揃いのコーヒーテーブルも Dixi シリーズの一部としてご利用いただけます。すべての椅子は布張りで、さまざまな生地をご用意しています。固定、スイベル、ケージ、木材など、複数のベース オプションを利用できます。

    比率設計による設計

    • スチールと木製のサブフレームを備えた低温硬化成形フォーム
    • 固定または回転ベースで利用可能な完全に布張りの椅子
    • クロム効果、黒または銅で利用可能な金属ケージベース
    • オーク無垢材の4脚ベース。ブラック、ウェンジ、ウォールナット、またはチークの染色も可能
    • 多種多様なファブリックとビニールで利用可能、二重張りも利用可能
    • 金属製のケージベースまたはオーク無垢材の 4 脚ベースが利用可能なコーヒーテーブルを補完します
    • 認証: BS EN 16139:2013 レベル 1
    • レジマーシャル コレクションの一部
    仕様
    • weight

      Wing back, fully upholstered, fixed base - 33kg

      Wing back, fully upholstered, swivel base - 48kg

      Wing back, cage base - 42kg

      Wing back, wood base - 43kg

    技術仕様
    • Unique refdixi-wing-back-chair
    • コレクションセットConnection
    • コレクションDixi
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)830
    • 奥行き(mm)770
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)