製品の公開
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
    Connection

    Freedom Media Wall Divider

    Google翻訳”,
    • ホワイトボードとメディアウォールによる自由
    • ホワイトボードの壁で自由に

    現代のオフィスでは、「ハッキング可能な」スペースがますます目立つようになってきており、複数の目的に対応できる柔軟で機敏な製品を使用して、従業員が自分のワークスペースを作成できる可能性があります。 Freedom は、使用方法とモビリティの柔軟性を通じて、人々が自分のワークスペースを構成できるように設計されています。

    Freedom のコア機能は、まさにその名前が示すとおり、柔軟なメディア ウォールであり、垂直方向のワークスペース オプションを提供しながら、オフィスをより小さなエリアに分割する自由をワーカーに与えます。ユニットの前面には、TV ブラケットと複数の電源ポイントが含まれています。メディア パネルの背面には、自発的で共同作業を促進するオプションのドライワイプ ボードを含めるように指定できます。

    スチール フレーム構造で設計され、キャスターに取り付けられているため、Freedom は驚くほど機敏に空間を動き回ることができます。機動性と多用途の組み合わせにより、コラボレーションと柔軟性を重視する環境に最適です。

    • 会議、会議の共有、プレゼンテーション用に設計された、キャスター付きの独立型メディア ユニット
    • メディアパネルの裏面はオプションの乾拭きパネルで指定可能
    • テクスチャードブラックのスチールフレーム構造
    • 電源 (HDMI リンク ソケット、ダッシュボードへのデュアル USB および UK ソケット、モニター接続用の内部 3 x UK ソケット)
    • モニターブラケット付属
    仕様
    • Product versions

      Freedom with whiteboard and media walls - 1200 x 540 mm, height 1920 mm

      Freedom with whiteboard walls - 1200 x 540 mm, height 1920 mm

      Weight

      Freedom with whiteboard and media walls - 35 kg

      Freedom with whiteboard walls -  40 kg


    技術仕様
    • Unique reffreedom-media-wall
    • コレクションセットConnection
    • コレクションFreedom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1920
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)