製品の公開
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
Harp Configurations
    Connection

    Harp Configurations

    Google翻訳”,
    • ハープ構成
      • 分割
      • 社交する
      • ラウンジ
      • 集中
      • ミーティング
      • ハドル
      • クロス
      • クロスカットアウト

    現代の職場環境では、共有ブレイクアウト スペース、プライベート ワーク、リラクゼーション ゾーン、よりオーソドックスなワーク環境など、多数のスペースの必要性がますます認識されています。 「近所」を作成する適応可能なマルチゾーン構成により、スペースの便利な進化が可能になり、新しく出現する職場の傾向に柔軟に対応できます。これらの「ハッキング可能なスペース」により、占有者は製品やスペースを自分のものにすることができ、ユーザーは自分の要件に最適なスペースを構築することができます。

    Harp は、特に流動的な職場の進化を念頭に置いて進化しました。個々のワークスペースまたはマルチゾーン形式として構成できる Harp は、無限の方法で設計して、多数の設定と空間分割ソリューションを作成できます。

    「壁」を構築するために型破りなバンジー コードを使用して独特に設計されたハープは、視界を妨げたり、恒久的な壁構造を作成したりすることなく、スペース ディバイダーおよびエンクレーブとして機能します。

    バンジー コードは大胆なデザイン ステートメントを作成し、スチール フレームの強力な工業仕上げとアクセサリーによる繊細なタッチとの間に独特のコントラストをもたらします。

    デザインに必要な機能をパーソナライズするための複数のアクセサリ オプションだけでなく、美的なゾーニング設定とともに空間音響をサポートするプランター モジュールを利用できます。

    コネクションデザインチームによるデザイン

    • パウダーコーティングされたスチールフレームはマットブラックのみ
      2 つのフレーム幅 - 750mm と 1,000mm
      利用可能なフレームの高さ – 2,400mm
    • バンジーコードは 8 色からお選びいただけます: ブラック、ホワイト、ライトグレー、ダークグレー、オリーブ、ブルー、イエロー、グリーン
    • 付属品:プランター、棚板、ホワイトボード、AVユニット
    • プランター、シェルフ、および AV ユニットの要素は、12 x MFC カラーで利用可能
    • クロス構成モジュールで利用可能
    技術仕様
    • Unique refharp-configurations
    • コレクションセットConnection
    • コレクションHarp
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィス間仕切り・スクリーン
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)