製品の公開
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
Hygge High Back Lounge Chair
    Connection

    Hygge High Back Lounge Chair

    Google翻訳”,
    • 4脚ベースのハイバックヒュッゲ
    • ハイバック ヒュッゲ with ほうきの柄
    • ランナーレッグのハイバックヒュッゲ

    Hygge シリーズは、スカンジナビアの感情と現代的なデザインを融合させています。 「フーガー」と発音されるこのデンマーク語は、「居心地の良さと満足感」を表しています。優しい輪郭のデザインがユーザーを包み込み、親密で居心地の良い感触を生み出し、木製の外殻が力強い独特の外観を作り出します。ソリッド オークの 4 脚、ほうきの柄、またはロッキング ベースのいずれかを備えた、ハイバックとローバックの両方のエディションとして利用できます。

    David Fox Designによるデザイン

    • オーク材を使用したコールドキュア成形フォームシート
      ショーウッドのアウターシェル構造
    • ローバックとハイバックのオプション
    • 3 つのソリッド オーク ベース オプション: スイベルほうき、固定 4 脚ベース、またはロッキング。黒とウェンジ染色も利用可能
    • 幅広いファブリック、ビニール、レザーで利用可能
      (制限が適用されます)
    • レジマーシャル コレクションの一部
    仕様
    • Product versions

      • Hygge
        • High back Hygge with 4 leg base - 875 mm x 775mm, height 875 mm
        • High back Hygge with Broomstick - 875mm x 775mm, height 1150 mm
        • High back Hygge with runner legs - 875mm x 775mm, height 1130 mm

        Weight

        • Hygge
          • High back Hygge with 4 leg base - 14kg
          • High back Hygge with Broomstick - 20kg
          • High back Hygge with runner legs - 20 kg
        技術仕様
        • Unique refhygge-high-back-lounge-chair
        • コレクションセットConnection
        • コレクションHygge
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2022-08-31
        • エディション1
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
        • IFC分類家具
        • ETIM コードEG017960
        • ETIM 名Furniture
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
        5つ星のうち4.6 4.6 (16)
        5つ星のうち4.2 4.2 (5)
        5つ星のうち4.8 4.8 (14)
        5つ星のうち4.7 4.7 (12)
        5つ星のうち4.0 4.0 (14)