製品の公開
Hygge Low Back Lounge Chair
Hygge Low Back Lounge Chair
Hygge Low Back Lounge Chair
Hygge Low Back Lounge Chair
    Connection

    Hygge Low Back Lounge Chair

    5つ星のうち4.94.9(13 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 4脚ベースのローバックヒュッゲ
    • ローバック Hygge ほうきの柄ベース付き

    Hygge シリーズは、スカンジナビアの感情と現代的なデザインを融合させています。 「フーガー」と発音されるこのデンマーク語は、「居心地の良さと満足感」を表しています。優しい輪郭のデザインがユーザーを包み込み、親密で居心地の良い感触を生み出し、木製の外殻が力強い独特の外観を作り出します。ソリッド オークの 4 脚、ほうきの柄、またはロッキング ベースのいずれかを備えた、ハイバックとローバックの両方のエディションとして利用できます。

    David Fox Designによるデザイン

    • オーク材を使用したコールドキュア成形フォームシート
      ショーウッドのアウターシェル構造
    • ローバックとハイバックのオプション
    • 3 つのソリッド オーク ベース オプション: スイベルほうき、固定 4 脚ベース、またはロッキング。黒とウェンジ染色も利用可能
    • 幅広いファブリック、ビニール、レザーで利用可能
      (制限が適用されます)
    • レジマーシャル コレクションの一部
    仕様
    • Product versions

      • Hygge
        • Low back Hygge with 4 leg base - 780mm x 690mm, height 780 mm
        • Low back Hygge with Broomstick base - 780mm x 690mm, height 780 mm

      Weight

      • Hygge
        • Low back Hygge with 4 leg base - 14 kg
        • Low back Hygge with Broomstick base - 17 kg
      技術仕様
      • Unique refhygge-low-back-lounge-chair
      • コレクションセットConnection
      • コレクションHygge
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-08-31
      • エディション1
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
      • IFC分類家具
      • ETIM コードEG017960
      • ETIM 名Furniture
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
      5つ星のうち4.6 4.6 (16)
      5つ星のうち4.2 4.2 (5)
      5つ星のうち4.8 4.8 (14)
      5つ星のうち4.7 4.7 (12)
      5つ星のうち4.0 4.0 (14)