製品の公開
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
Kala High Back Lounge Chair
    Connection

    Kala High Back Lounge Chair

    Google翻訳”,
    • Kala - ハイバック、ワイヤーベース
    • Kala - ハイバック、ウッドベース

    Kala シリーズは、ラウンジやレセプション エリアでの使用に最適な、エレガントで快適なステートメント チェアのコレクションです。ハイバックのオプションはプライバシー感を生み出し、ローバックのオプションは社交の場を誘うのに適しています。緩やかな曲線のデザインがリラックスと快適さを促進します。 Kala は、ワイヤー メタルまたは 4 脚のオーク無垢材のベースを備えた、さまざまなファブリック、ビニール、レザーで利用できます。

    David Fox Designによるデザイン

    • 成形フォームの背もたれと座面
    • 2 つのベース オプション: ワイヤー メタルと 4 本脚のオーク無垢材
    • 黒またはウェンジ染色も可能
    • 黒またはクロム効果で利用可能なワイヤーベース
    • 幅広い布地、ビニール、革を取り揃えています。
      二重張りも可能
    • 無料のコーヒーテーブルをご利用いただけます
    • 認証: BS4875 2001、BSEN 1022 2005
    仕様
    • Weight

      Kala - High back, wire base - 19kg

      Kala - High back, wood base - 16kg

    技術仕様
    • Unique refkala-high-back-lounge-chair
    • コレクションセットConnection
    • コレクションKala
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)898
    • 幅(mm)729
    • 奥行き(mm)780
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)