製品の公開
Kala Low Back Lounge Chair
Kala Low Back Lounge Chair
Kala Low Back Lounge Chair
    Connection

    Kala Low Back Lounge Chair

    Google翻訳”,
    • Kala - ローバック、ワイヤーベース
    • Kala - ローバック、ウッドベース

    Kala シリーズは、ラウンジやレセプション エリアでの使用に最適な、エレガントで快適なステートメント チェアのコレクションです。ハイバックのオプションはプライバシー感を生み出し、ローバックのオプションは社交の場を誘うのに適しています。緩やかな曲線のデザインがリラックスと快適さを促進します。 Kala は、ワイヤー メタルまたは 4 脚のオーク無垢材のベースを備えた、さまざまなファブリック、ビニール、レザーで利用できます。

    David Fox Designによるデザイン

    • 成形フォームの背もたれと座面
    • 2 つのベース オプション: ワイヤー メタルと 4 本脚のオーク無垢材
    • 黒またはウェンジ染色も可能
    • 黒またはクロム効果で利用可能なワイヤーベース
    • 幅広い布地、ビニール、革で利用できます。
      二重張りも可能
    • 無料のコーヒーテーブルをご利用いただけます
    • 認証: BS4875 2001、BSEN 1022 2005
    仕様
    • Weight

      Kala - Low back, wire base - 17kg

      Kala - Low back, wood base - 14kg

    技術仕様
    • Unique refkala-low-back-lounge-chair
    • コレクションセットConnection
    • コレクションKala
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)751
    • 奥行き(mm)695
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)