製品の公開
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
    Connection

    Korus Lounge Chair

    Google翻訳”,
    • コルス
      • Korus - キャスターとガスリフト付きの標準またはキルティングの 5 つ星金属スイベル
      • Korus - 標準またはキルティング、ワイヤーメタルベース
      • Korus - 標準またはキルティング、4 脚のオーク無垢材ベース
      • Korus - 標準またはキルティング、ほうきの柄、固定式または回転式
      • Korus - 標準またはキルティング、4 つ星スイベル メタル、スイベル

    Korusシリーズは、リラクゼーションや待合エリアに最適な現代的で洗練されたステートメントチェアのコレクションです。 Korus のカーブしたアームとオープンバックのディテールは、どんな環境にもスタイルのタッチを加えます。標準デザインのキルティングバージョンも、より豪華な環境に適しています。複数のファブリック、ビニール、レザーのオプションからお選びいただけます。さまざまな基本オプションとともに。

    David Fox Designによるデザイン

    • 低温硬化成形フォーム布張り浴槽椅子
      スチールアンダーフレーム
    • 6 つの基本オプション: キャスターとガスリフト付きの 5 つ星金属スイベル、ワイヤー メタル、4 つ星スイベル、ほうきの柄固定またはスイベル、または 4 脚のオーク無垢材
    • オークオプションでブラックまたはウェンジ染色も利用可能
    • 幅広い布地、ビニール、革で利用できます。
      二重張りも可能
    仕様
    • Product versions

      • Korus
        • Korus - Standard or quilted, 5-star metal swivel with casters and gaslift - 634 mm x 634 mm, height 864 mm,
        • Korus - Standard or quilted, wire metal base - 634 mm x 640 mm, height 840 mm,
        • Korus - Standard or quilted, 4-leg solid oak base - 634 mm x 661 mm, height 840 mm,
        • Korus - Standard or quilted, broomstick, fixed or swivel - 634 mm x 460 mm, height 860 mm,
        • Korus - Standard or quilted, 4-star swivel metal, swivel - 634 mm x 460 mm, height 864 mm,

      Weight 

      • Korus
        • Korus - Standard or quilted, 5-star metal swivel with casters and gaslift - 12kg
        • Korus - Standard or quilted, wire metal base - 12kg
        • Korus - Standard or quilted, 4-leg solid oak base - 15kg
        • Korus - Standard or quilted, broomstick, fixed or swivel - 14kg/ 15kg
        • Korus - Standard or quilted, 4-star swivel metal, swivel - 13kg
    技術仕様
    • Unique refkorus-lounge-chair
    • コレクションセットConnection
    • コレクションKorus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)