製品の公開
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
Luna Work Café Chair
    Connection

    Luna Work Café Chair

    Google翻訳”,
    • ルナ - ランナーベース - 590 mm x 745 mm、高さ 750 mm
    • ルナ - ワイヤーベース - 530 mm x 590 mm、高さ 800 mm
    • ルナ - 4 脚ベース - 590 mm x 530 mm、高さ 800 mm

    Luna シリーズは、特徴的で曲線的なミーティングチェアのコレクションです。シェルは5色のポリプロピレンカラーからお選びいただけます。 3 つのベース オプションがあります: 4 脚アルミニウム ベース、ワイヤー アルミニウム ベース、ロッカー ベース。

    • 曲線美が際立つミーティングチェア
    • ベース オプション: 4 脚アルミニウム ベース、ワイヤー アルミニウム ベース、ロッカー ベース
    • 5 つのカラー オプションで利用可能なポリプロピレン シェル: パウダー ブルー、ブラック、ホワイト、サンド、ミリタリー グリーン
    • 迅速な発送 (黒と白のポリプロピレン シェルのみ)。
    仕様
    • Product versions

      • Luna
        • Luna - Runner Base - 590 mm x 745 mm, height 750 mm
        • Luna - Wire Base - 530 mm x 590 mm, height 800 mm
        • Luna - 4 Leg Base - 590 mm x 530 mm, height 800 mm

      Weight

      • Luna
        • Luna - Runner Base - 9kg
        • Luna - Wire Base - 7kg
        • Luna - 4 Leg Base - 8kg
    技術仕様
    • Unique refluna-work-cafe-chair
    • コレクションセットConnection
    • コレクションLuna
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)