製品の公開
Match Poseur Tables
Match Poseur Tables
Match Poseur Tables
Match Poseur Tables
    Connection

    Match Poseur Tables

    Google翻訳”,
    • マッチポーザーテーブル - 4スターベース、ラウンドトップ
    • マッチポーザーテーブル - 4スターベース、スクエアトップ
    • マッチポーズテーブル - 台座ベース、スクエアトップ
    • マッチポーズテーブル - 台座ベース、ラウンドトップ

    どんな環境にも合うスタイルとサイズの現代的なテーブルのコレクション。

    マッチシリーズは、あらゆる設定に合うように設計された多目的テーブルのコレクションです。マッチのミニマリストなデザインは、当社の他の家具シリーズの多くと調和し、補完することができます。コーヒー、ダイナー、ポーザーの高さのテーブルには、多数の MFC トップ仕上げとベース オプションが用意されています。

    • コーヒー、ダイナー、ポーザーの高さのテーブル
    • クロム効果または黒の 4 つ星、ワイヤー & 台座ベース
    • 12 MFC仕上げのラウンドまたはスクエアトップ
    仕様
    • Product versions

      • Match poseur table
        • Match poseur table - 4 star base, round top - 750 mm x 750 mm, height 1060 mm
        • Match poseur table - 4 star base, square top - 750 mm x 750 mm, height 1060 mm
        • Match poseur table - pedestal base, square top - 750 mm x 750 mm, height 1040 mm
        • Match poseur table - pedestal base, round top - 750 mm x 750 mm, height 1040 mm

      Weight

      • Match poseur table
        • Match poseur table - 4 star base, round top - 12kg
        • Match poseur table - 4 star base, square top - 14kg
        • Match poseur table - pedestal base, square top - 15.5kg
        • Match poseur table - pedestal base, round top - 16.5kg
    技術仕様
    • Unique refmatch-poseur-tables
    • コレクションセットConnection
    • コレクションMatch
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    • 幅(mm)750
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル木
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)