製品の公開
Swoosh Sofas
Swoosh Sofas
Swoosh Sofas
    Connection

    Swoosh Sofas

    5つ星のうち4.34.3(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    スウッシュソファ

    Swoosh ソファ シリーズは、さまざまな空間に溶け込むシンプルでスタイリッシュな家具のコレクションです。 Swoosh の家具は、受付エリア、カフェ、ラウンジ、または学習環境に簡単にフィットします。 Swoosh 2 シーター ソファには、メタル ワイヤー ベースと、アーム付きまたはアームなしのオーク ベースがあります。

    ロジャー・ウェッブ・アソシエイツによるデザイン

    • 成形合板シェル上の成形フォーム
    • 金属ベースのオプション: クロム効果、黒または白で利用可能なワイヤー フレーム
    • ウッドベースのオプション: オーク無垢材フレーム、アーム付きまたはアームなし。ブラックまたはウェンジ、またはチーク染色も利用可能
    • 幅広いファブリック、ビニール、レザーで利用可能
    • 認証: BS EN 16139: 2013 レベル 1
    • レジマーシャル コレクションの一部
    仕様
    • Product versions

      2-seat sofa, metal base - 1410 mm x 680 mm, height 800 mm

      2-seat sofa, wood base - 1410 mm x 680 mm, height 800 mm

      2-seat sofa, wood base with arms - 1520 mm x 685 mm, height 800 mm


      Weight

      2-seat sofa, metal base - 33 kg

      2-seat sofa, wood base - 26 kg

      2-seat sofa, wood base with arms - 29 kg

    技術仕様
    • Unique refswoosh-sofas
    • コレクションセットConnection
    • コレクションSwoosh
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)