製品の公開
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
Tryst Console
    Connection

    Tryst Console

    Google翻訳”,

    • Tryst Booth – ハイバック
      • Tryst Booths – 統合された作業面を備えたハイバック 2 席ブース
      • Tryst Booths – 統合された作業面を備えたハイバック 4 人掛けブース
      • Tryst Booths – 統合された作業面を備えたハイバック 6 席ブース
    • Tryst Boots – ローバック
      • Tryst Booths – 統合された作業面の有無にかかわらずローバック 2 人掛けブース - 2430 mm x 995 mm、高さ 763 mm
      • Tryst Booths – 統合された作業面の有無にかかわらずローバック 4 人掛けブース - 2430 mm x 1640 mm、高さ 763 mm
      • Tryst Booths – 統合された作業面の有無にかかわらずローバック 6 人掛けブース - 2430 mm x 2290 mm、高さ 763 mm
    • Tryst Booths -ローバック、 Cオンソール ユニット
      • Tryst Booths – ローバック シングル シート コンソール ユニ
      • Tryst Booths – ローバック 2 シート ユニット
    • Tryst Booths -ハイバック、 Cオンソール ユニット
      • Tryst Boots – ハイバックシングルシートコンソールユニット
      • Tryst Booths – ハイバック 2 シート ユニット
    • トリストブース -キャノピー付き
      • Tryst Booths – 天蓋付きアームチェア
      • Tryst Booth – キャノピー付きシングル シート コンソール ユニット
      • Tryst Booths – 天蓋付き2人掛けソファ
      • Tryst Booths – キャノピーと統合された作業面を備えたハイバック 2 人掛けブース
      • Tryst Booths – キャノピーと統合された作業面を備えたハイバック 4 人掛けブース

    Tryst ブース シリーズは、さまざまなレベルの視覚的および音響的プライバシーを提供する、高背および低背の座席ブースの多目的なコレクションです。アジャイル環境で使用するために開発されたユーザーは、Tryst ブースで共同作業を行い、Tryst キャノピーに集中しながら、すべての製品で利用可能な統合テクノロジーとパワーを活用できます。

    ロジャー・ウェッブ・アソシエイツによるデザイン

    • 布張りのハードウッド サブフレームとスチール製アンダーフレーム
    • スプリングフォームシート
    • オプションの統合電源モジュールと USB 充電ポイント
    • オプションの TV ブラケット
    • テーブルトップの逆面取りエッジを含む、さまざまな仕上げの作業面
    • 木材と金属のオプションで利用可能なテーブル脚
    • さまざまな生地で利用可能(制限が適用されます)
    仕様
    • Product versions

      • Tryst Booths – High back
        • Tryst Booths – High back 2 seat booth with integrated work surface - 2430 mm x 995 mm, height 1335 mm
        • Tryst Booths – High back 4 seat booth with integrated work surface - 2430 mm x 1640 mm, height 1335 mm
        • Tryst Booths – High back 6 seat booth with integrated work surface - 2430 mm x 2290 mm, height 1335 mm
      • Tryst Booths – Low back
        • Tryst Booths – Low back 2 seat booth with with or without integrated work surface - 2430 mm x 995 mm, height 763 mm
        • Tryst Booths – Low back 4 seat booth with with or without integrated work surface - 2430 mm x 1640 mm, height 763 mm
        • Tryst Booths – Low back 6 seat booth with with or without integrated work surface - 2430 mm x 2290 mm, height 763 mm
      • Tryst Booths - Low back, Console unit
        • Tryst Booths – Low back single seat console unit - 1250 mm x 810 mm, height 763 mm
        • Tryst Booths – Low back 2 seat unit - 2286 mm x 810 mm, height 763 mm
      • Tryst Booths - High back, Console unit
        • Tryst Booths – High back single seat console unit - 1250 mm x 810 mm, height 1335 mm
        • Tryst Booths – High back 2 seat unit - 2286 mm x 810 mm, height 763 mm
      • Tryst Booths - with canopy
        • Tryst Booths – Armchair with canopy - 980 mm x 810 mm, height 1720 mm
        • Tryst Booths – Single seat console unit with canopy - 1250 mm x 810 mm, height 1720 mm
        • Tryst Booths – 2 seat sofa with canopy - 1620 mm x 810 mm, height 1720 mm
        • Tryst Booths – High back 2 seat booth with canopy and integrated work surface - 2430 mm x 995 mm, height 1720 mm
        • Tryst Booths – High back 4 seat booth with canopy and integrated work surface - 2430 mm x 1640 mm, height 1720 mm

      Weight

      • Tryst Booths – High back
        • Tryst Booths – High back 2 seat booth with integrated work surface - 90 kg
        • Tryst Booths – High back 4 seat booth with integrated work surface - 115 kg
        • Tryst Booths – High back 6 seat booth with integrated work surface - 145 kg
      • Tryst Booths – Low back
        • Tryst Booths – Low back 2 seat booth with with or without integrated work surface - 138 or 144kg
        • Tryst Booths – Low back 4 seat booth with with or without integrated work surface - 167 or 176kg
        • Tryst Booths – Low back 6 seat booth withwith or without integrated work surface - 225 or 236kg
      • Tryst Booths - Low back, Console unit
        • Tryst Booths – Low back single seat console unit - 78 kg
        • Tryst Booths – Low back 2 seat unit - 134 kg
      • Tryst Booths - High back, Console unit
        • Tryst Booths – High back single seat console unit - 85 kg
        • Tryst Booths – High back 2 seat unit - 134 kg
      • Tryst Booths - with canopy
        • Tryst Booths – Armchair with canopy - 90 kg
        • Tryst Booths – Single seat console unit with canopy - 105 kg
        • Tryst Booths – 2 seat sofa with canopy - 105 kg
    技術仕様
    • Unique reftryst-console
    • コレクションセットConnection
    • コレクションTryst
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)