製品の公開
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
    Connection

    Tryst High Back Armchair & Sofas

    Google翻訳”,

    トリストソファ&アームチェア

    • ハイバックアームチェア
    • ハイバック2人掛けソファ
    • ハイバック3人掛けソファ


    Tryst ソファ & アームチェア シリーズは、さまざまなレベルの視覚的および音響的プライバシーを提供する、高背部および低背部の柔らかい座席オプションの多目的なコレクションです。機敏な環境で使用するために開発されたTrystのソファとアームチェアは、社交の場やよりカジュアルなコラボレーションの瞬間に最適です。すべての製品で統合電源を利用できます。

    ロジャー・ウェッブ・アソシエイツによるデザイン

    • 布張りのハードウッド サブフレームとスチール製アンダーフレーム
    • スプリングフォームシート
    • 一体型ランプが利用可能
    • オプションの統合電源モジュールと USB 充電ポイント
    • テーブルトップの逆面取りエッジを含む、さまざまな仕上げの作業面
    • さまざまな生地で利用可能(制限が適用されます)
    • NEW – キャスター付きになりました
    仕様
    • Product versions

      Tryst Hight Back Armchair - 980 mm x 810 mm, height 1,335 mm

      Tryst Hight Back 2 seat sofa - 1,620 mm x 810 mm, height 1,335 mm

      Tryst Hight Back 3 seat sofa - 2,270 mm x 810 mm, height 1,335 mm

      Weight

      Tryst Hight Back Armchair - 70 kg

      Tryst Hight Back 2 seat sofa - 85 kg

      Tryst Hight Back 3 seat sofa - 137 kg

    技術仕様
    • Unique reftryst-high-back-armchair-and-sofas
    • コレクションセットConnection
    • コレクションTryst
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1335
    • 奥行き(mm)810
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (14)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)