製品の公開
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
Xpresso Original
    Connection

    Xpresso Original

    Google翻訳”,

    エクスプレッソオリジナル

    Xpresso シリーズは、実用的で用途の広いワークカフェチェアのコレクションです。モダンなカラーを幅広く取り揃えたエクスプレッソ チェアは、用途が広く、軽量で耐久性に優れた高密度のスタッキングチェアです。幅広い教育、カフェ、職場環境で役立つ Xpresso は、相互にリンクする機能があり、積み重ねることができます。ローチェアとハイチェアの両方が部分的または完全に利用可能です
    張り地のオプション。

    • ナイロングライド付きクロームまたはブラックワイヤーベース
    • ポリプロピレンのシートと背もたれが利用可能。ポリプロピレンの背もたれと布張りのシートまたは完全に布張り
    • ポリプロピレンの座面と背もたれは7色からお選びいただけます
    • アームの有無にかかわらず利用可能
    • 連結脚あり
    • オプションの取り外し可能な左利きまたは右利きの筆記用タブレット
    • トロリーを使用すると、布張りの場合は高さ 45 または高さ 30 まで椅子を積み重ねることができます
    • 幅広い生地で利用可能
    • 認証: BS EN 15372: 2007
    • 迅速な発送 – Xpresso オリジナル – ブラックバック & クロームベース
    仕様
    • Product versions

      • Work-Café chair
        • Xpresso Original Work-Café chair - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Original Work-Café chair with upholstered seat - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Original Fully upholstered work-café chair - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Original Work-Café chair with arms - 595mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Original Work-Café chair with arms and upholstered seat - 595mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Original Fully upholstered work-café chair with arms - 595mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Original High chair - 600mm x 490 mm, height 1,070 mm
        • Xpresso Original High chair with upholstered seat - 600mm x 490 mm, height 1,070 mm
        • Xpresso Original Fully upholstered high chair - 600mm x 490 mm, height 1,070 mm

      Weight

      • Work-Café chair
        • Xpresso Curve Work-Café chair - 5kg
        • Xpresso Curve Work-Café chair with upholstered seat - 8kg
        • Xpresso Original Fully upholstered work-café chair - 10kg
        • Xpresso Curve Work-Café chair with arms - 7kg
        • Xpresso Curve Work-Café chair with arms and upholstered seat - 10kg
        • Xpresso Original Fully upholstered work-café chair with arms - 12kg


      • High Chair
        • Xpresso Perforated High chair - 8kg
        • Xpresso Perforated High chair with upholstered seat - 8kg
        • Xpresso Original Fully upholstered high chair - 8k


    技術仕様
    • Unique refxpresso-original
    • コレクションセットConnection
    • コレクションXpresso
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (12)
    5つ星のうち4.0 4.0 (14)