製品の公開
Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above
FM Mattsson

Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

Google翻訳”,
新世代のセンサー作動ミキサー。病院、学校、その他の公共の建物に最適です。メンテナンスを容易にするために、すべての技術部品がミキサー本体に統合されています。衛生フラッシュ、すすぎ時間、クリーニングモードなどのプログラム可能な機能。 WMS(水管理システム)を使用。クロム。 160 c/c。無鉛の。 RSK 8430561 FMM 16502500 150 c / c RSK 8430562 NRF 4300077 VVS
仕様
  • With WMS (Water Management System). With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
技術仕様
  • Unique ref16501000
  • コレクションセットElectronic mixers
  • コレクションFM Mattsson Tronic
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)147
  • 幅(mm)234
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル亜鉛
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)3.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
  • Uniclass2015詳細Mixers
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures