製品の公開
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
FontanaShowers

Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet

Google翻訳”,
建築的なフォルムと官能的なデザイン ラインを組み合わせたフォンタナ リオのクラシックなオイル仕上げブロンズのバスルーム シンクの蛇口とアクセサリーは、バスルームにモダンなエレガンスをもたらします。このシンクの蛇口は、FontanaShowers コレクションの控えめなスタイルを体現しています。取り付けが簡単で、漏れがなく、注ぎ口は層流を備えているため、水しぶきを防ぎながら水を節約できます。個人や家族は、この蛇口が真鍮の頑丈な構造により、長年使用しても錆び、腐食、変色に強いと信頼できます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9655
    Number of Handles: 2 Lever
    Hot and Cold Water: Yes
    Finish
    : Oil Rubbed Bronze
    Core Material: Ceramic
    Faucet Material: Solid Brass.

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
技術仕様
  • Unique refsink-faucet_fs9655
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションFaucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures