製品の公開
MEDICARE basinmixer with long spout
MEDICARE basinmixer with long spout
MEDICARE basinmixer with long spout
    FM Mattsson

    MEDICARE basinmixer with long spout

    Google翻訳”,

    衛生、アクセス性、耐久性に重点を置いた病院用洗面器ミキサー。クロム。

    クローム、ロングスパウト、ソフトPEX®。アート番号:3250-4010 RSK 8325274 NRF 4300091

    クローム、ロングスパウト、CUパイプ。アート番号:3250-4110 RSK 8325275 NRF 4300092

    FM Mattsson MEDICAREコレクションの製品は、ヘルスケアセクターの特定のニーズを満たし、身体の不自由な人やオリエンテーション能力が低下している人々の日常生活を楽にするために開発されました。洗面台ミキサーのユニークな点は、製品の設計における安全で有用なソリューションです。掃除が簡単な丸い形から、長いレバー、クリアなカラーマーキング、延長されたパイプまで、すべてが揃っています。ビームコレクターが32度の角度になっているという事実も、ユーザーのアクセスを容易にします。メディケアは、スタイリッシュで人気のあるデザインで、安全で耐久性があり、アクセスしやすい製品を提供するシリーズです。病院の洗面器ミキサーは、お客様の要件を満たしています。

    仕様
    • •

      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Lever: 179 mm
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Aerator without air admixture, constant flow 6 l/min at 200–600 kPa, angled 32°
      • Connection pipes, chromed CU Ø10 mm
      • Extra long spout reduces risk of water jet spraying onto the basin’s waste. Spout projection 124 mm
      • Hygienic design, lever and mixer body without dividing lines
      • Lead Free material
      • Acoustic group 1 (ISO 3822)
      • Hole diameter Ø28-37 mm

       

    技術仕様
    • Unique ref32504
    • コレクションセットBasin Mixers
    • コレクションMediCare
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)85
    • 幅(mm)265
    • 奥行き(mm)595
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures