製品の公開
9000E Shower set Vaska
9000E Shower set Vaska
    FM Mattsson

    9000E Shower set Vaska

    Google翻訳”,
    40 c/c配管に取り付けるためのシャワーセット。 2つのウォールブラケット、アンチライムスケール機能付きのハンドシャワー9l / min、石鹸皿、ホース付き。クロム。 RSK 8197662VVS737755404パイプ40c/cに取り付けるためのクランプ付きシャワーバー。透明な石鹸棚とハンドシャワー付き。壁に新しい穴を開けることなく、既存のパイプにシャワーセットを設置する簡単な方法。
    仕様
    • Model Vaska. Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes. Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min. With soap dish.
    技術仕様
    • Unique ref34428009
    • コレクションセットShowers
    • コレクションFM Mattsson 9000E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures