製品の公開
9000E II Safety Mixer for Bath
9000E II Safety Mixer for Bath
    FM Mattsson

    9000E II Safety Mixer for Bath

    Google翻訳”,
    9000EIIスイベルスパウト内蔵ダイバータ付きバス用安全ミキサー。セラミックシールヘッドワークを備えた圧力バランスサーモスタットミキサー。クロム。 VVS722829234新しいデザインのバス用安全ミキサー。ミキサーのスタイリッシュな形状は、9000Eシリーズを際立たせる独自の機能と環境にやさしい側面を補完します。巧妙に設計された技術は、快適さを損なうことなく水とエネルギーを節約します。中央のアウトレット。
    仕様
    • EcoSafe® mixer. Pressure balanced thermostatic mixer. Swivel spout with built-in diverter. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    技術仕様
    • Unique ref82008500
    • コレクションセットBath and Shower Mixers
    • コレクションFM Mattsson 9000E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures