製品の公開
9000E II Safety Mixer for Shower
9000E II Safety Mixer for Shower
    FM Mattsson

    9000E II Safety Mixer for Shower

    Google翻訳”,
    出口が下がっているシャワー用の安全ミキサー。セラミックシールヘッドワークを備えた圧力バランスサーモスタットミキサー。クロム。 RSK 8343255 NRF 4304709 82102500 150 c / c RSK 8343257 NRF 4301822 LVI 6360671VVS722828204新しいデザインのシャワー用安全ミキサー。ミキサーのスタイリッシュな形状は、9000Eシリーズを際立たせる独自の機能と環境にやさしい側面を補完します。巧妙に設計された技術は、快適さを損なうことなく水とエネルギーを節約します。アウトレットダウン。
    仕様
    • EcoSafe® mixer. With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    技術仕様
    • Unique ref82101000
    • コレクションセットShower mixers
    • コレクションFM Mattsson 9000E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 幅(mm)303
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures