製品の公開
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
    FM Mattsson

    9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve

    Google翻訳”,
    温度と圧力のバランスが取れたサーモスタットシャワーミキサー。出口が上にあるEcoSafeミキサー。調整可能な温度リミッター、最大38°Cにプリセット。自動シャットオフ用のプレストバルブ付き、30秒にプリセット。クロム。 160 c/c。 RSK 8202721 82134600 150 c / c
    仕様
    • EcoSafe® mixer. With Presto-valve for automatic shut-off . Rinsing time preset to 30 sec. With shower connection 1/2" up . Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    技術仕様
    • Unique ref82131600
    • コレクションセットShower mixers
    • コレクションFM Mattsson 9000E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)135
    • 幅(mm)270
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures