製品の公開
9000E II Shower Kit
9000E II Shower Kit
    FM Mattsson

    9000E II Shower Kit

    Google翻訳”,
    石鹸皿、ダイバータ、スライダー、シーリング付きの柔軟なウォールブラケットを備えたヘッドシャワーキット。ヘッドシャワーとハンドシャワーの両方にエコフロー12l/minがあります。 4MS承認の真ちゅう。 160 c/c。クロム。 RSK 8377370 82182500 150 c / c RSK 8377371 NRF 4304822 LVI 6569771 VVS7228278249000Eシリーズは絶えずアップグレードおよび拡張されています。人間工学と環境への配慮は、高品質と優れたデザインと密接に関連しています。このシリーズは、いくつかの優れた安全性と環境への配慮の特徴を備えており、新しいシャワーを設計する際に同じ特性を実現することを目指しています。詳細は偶然に残されていません。コンビネーションシャワーは非常に頑丈な外観です。他の9000E製品と同様に、ECOSAFEラベルが付いています。
    仕様
    • Safety mixer FMM 8211-1000, shampoo shelf FMM 9304-0800 and head shower set FMM 9392-1000. Anti lime-scale head- and hand shower. Both head and hand shower have Eco Flow 12 l/min. Shower bar with diverter, slider, soap dish and flexible wall bracket with sealing.
    技術仕様
    • Unique ref82181000
    • コレクションセットShowers
    • コレクションFM Mattsson 9000E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)303
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures