製品の公開
Siljan Basin Mixer with Push-down waste
FM Mattsson

Siljan Basin Mixer with Push-down waste

Google翻訳”,
プッシュダウン廃棄物を使用した流域ミキサー。コールドスタートおよびソフトクロージング機能を備えたエコセーフミキサー。調整可能なフロー制御と温度リミッター。エネルギークラスB。クロームRSK8235556LVI 6158047 VVS 701572604 83535010、3/8"接続RSK8235557 NRF 4300051
仕様
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. With push-down waste included. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
技術仕様
  • Unique ref83535000
  • コレクションセットBasin Mixers
  • コレクションFM Mattsson Siljan
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)169
  • 幅(mm)53
  • 奥行き(mm)115
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル亜鉛
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)2.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures