製品の公開
Siljan Basin mixer with dish washer valve and hand shower
FM Mattsson

Siljan Basin mixer with dish washer valve and hand shower

Google翻訳”,
固定式または回転式の注ぎ口120°、自動閉鎖式ハンドシャワー、食器洗い機バルブを備えた洗面器ミキサー。コールドスタートおよびソフトクロージング機能を備えたエコセーフミキサー。調整可能なフロー制御と温度リミッター。クロム。 RSK 8235553 NRF 4300053 LVI 6158059柔らかな曲線と、非常に光沢のある表面。人と環境への配慮というビジョンに沿って、すっきりとしたデザイン、シンプルさ、機能を重視しています。デザインに重点を置き、特定の形状を一貫して使用して、コーディネートされた外観を作成しています。大なり小なり?私たちのFMMattssonSiljanは、好みや家の大きさに関係なく、すべての人のための製品を用意しています。新しいシルヤミニ洗面器ミキサーは、パンチを詰め込んだコンパクトな製品です。小さな家、小さなバスルーム、小さな手のために特別に設計されています。選択はあなた次第です。言うまでもなく、小さいサイズで同じ高品質が得られます。
仕様
  • EcoSafe® mixer. With self-closing hand shower, wall bracket and hose. Cold start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco Flow (energy and water saving aerator). With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Swivel spout 120° or fixed. Hole diameter Ø34-37 mm.
技術仕様
  • Unique ref83580000
  • コレクションセットBasin Mixers
  • コレクションFM Mattsson Siljan
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)170
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル亜鉛
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)2.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
  • Uniclass2015詳細Mixers
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers