製品の公開
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
    FM Mattsson

    Siljan Safety mixer for shower 150 c/c

    Google翻訳”,

    83811500 150 c/c。出口が上にあるシャワー用の安全ミキサー。セラミックシールヘッドワークを備えた圧力バランスサーモスタットミキサー。
    クロム

    RSK 8342236 NRF 4301827 VVS 722821204 LVI 635805


    仕様
    • With shower connection up. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    技術仕様
    • Unique ref83811500
    • コレクションセットShower mixers
    • コレクションFM Mattsson Siljan
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-24
    • エディション1
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)69
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル光沢クロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures