製品の公開
Siljan Headshower
Siljan Headshower
    FM Mattsson

    Siljan Headshower

    Google翻訳”,
    ダイバータ、石鹸皿、ホース、ハンドシャワー付きのヘッドシャワー。 1/2"接続のミキサー用。クローム。RSK8190732NRF4304432 LVI 6561095 VVS 737537304
    仕様
    • 3-spray handshower and headshower with anti-lime scale function. With soapdish, shower rod with sealing and hose. Wallbracket can be adjusted +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall. Shower rod can be cutted.
    技術仕様
    • Unique ref83920000
    • コレクションセットShowers
    • コレクションFM Mattsson Siljan
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1230
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)3.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures