製品の公開
Siljan Shower kit 150 c/c LF
Siljan Shower kit 150 c/c LF
Siljan Shower kit 150 c/c LF
    FM Mattsson

    Siljan Shower kit 150 c/c LF

    Google翻訳”,
    シャワー用安全ミキサー付きシャワーキットと3スプレーハンドシャワー、石鹸皿、ホースを備えたシャワーセット。上部のウォールブラケットは柔軟です。シーリング。エネルギークラスA。鉛フリー。 Chrome 150 c / c RSK 8282767 85820000 160 c / c RSK 8282766
    仕様
    • With 3-spray handshower, anti-lime scale. Upper wallbracket is flexible. Including shower rod with wall sealing, soapdish, hose and slider. Safety mixer with eco function and temperature stop at 38°. Lead free.
    技術仕様
    • Unique ref85821500
    • コレクションセットShowers
    • コレクションFM Mattsson Siljan
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures