製品の公開
9000XE Shower kit LEED 150 c/c
9000XE Shower kit LEED 150 c/c
9000XE Shower kit LEED 150 c/c
9000XE Shower kit LEED 150 c/c
    FM Mattsson

    9000XE Shower kit LEED 150 c/c

    Google翻訳”,

    9000XE シャワー キットは、あらゆるタイプのシャワーやバスルームに適したクロムまたはつや消しクロム製の一連のシャワー ミキサーとシャワー セットです。
    これらのミキサーは、圧力と温度の調整、軽量化、騒音吸収、省エネ機能のバランスが注意深く取られています。シャワーセットには、調節可能な壁ブラケット、金属製シャワーホース、水を無駄にすることなく快適な水圧を確保する機能が付属しています。
    すべてのミキサーには安全性を高める二重逆止弁が付いており、浴槽の注ぎ口を追加することもできます。

    9000XE シャワー キットは、クロムまたはブラッシュ クロームのミキサーとシャワー セットを備えた完全なシャワー キットです。ミキサーと大型ノズルの組み合わせにより、水を無駄にすることなく、適切な圧力と十分な噴射範囲で快適なシャワー体験を実現します。シャワーキットはあらゆるタイプのバスルームに簡単に設置できます。この製品には浴槽の注ぎ口を追加することができます。

    この製品は LEED 認証を受けており、特定の新築および改築に適用される流量要件を満たしていることを意味します。

    クロム。 LEED-och BREEAM-調整済み。 150c/c。流量:6リットル/分。品番: 8682-2500。 RSK: 8283261. NRF: 4304803。

    ブラッシュドクローム。 LEED-och BREEAM-調整済み。 150c/c。流量:6リットル/分。品番: 8682-2503。 RSK: 8283262。


    仕様
      • Safety mixer 9000XE and head shower set 9000XE
      • Shower set has anti lime-scale hand shower, shower bar with slider, soap dish and wall brackets with sealing
      • Lead Free material

    技術仕様
    • Unique ref868225XX
    • コレクションセットShowers
    • コレクションFM Mattsson 9000XE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)273
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.58
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures