製品の公開
9000XE Head shower kit 150 c/c
9000XE Head shower kit 150 c/c
9000XE Head shower kit 150 c/c
9000XE Head shower kit 150 c/c
    FM Mattsson

    9000XE Head shower kit 150 c/c

    Google翻訳”,

    9000XE は、キッチンとバスルーム向けの完全な製品群です。この製品群は、新しい省エネ機能と流量、現在の法的要件と市場要件を満たす持続可能な鉛フリー素材を備えており、将来も保証されています。全製品はクロムまたはブラッシュドクロムでご利用いただけます。Mora では専門家によって、専門家のために、そして意欲的な専門家のために製造されています。

    9000XE 製品には、クロムまたはつや消しクロムの 2 つの仕上げがあります。この材料は耐久性があり、鉛フリーであり、プロジェクトの高い持続可能性要件を満たします。当社は、お客様がどの仕上げを選択されたとしても、ミキサーが長寿命であることを保証することに強く取り組んでいます。 9000XE 固定シャワー キットは、あらゆるタイプのシャワーやバスルームに適したクロムまたはつや消しクロムの一連の固定シャワー キットです。
    これらのミキサーは、圧力と温度の調整、軽量化、騒音吸収、省エネ機能のバランスが注意深く取られています。固定シャワーには、調整可能な伸縮式壁ブラケット、金属製シャワーホース、水を無駄にすることなく快適な水圧と贅沢なシャワー体験を保証する機能が付属しています。これらの固定シャワーキットには安全性を高めるための二重逆止弁が付いており、浴槽の注ぎ口を追加することもできます。

    9000XE 固定シャワー キットは、クロームまたはブラッシュ クロームの固定シャワー キットです。
    伸縮式シャワーバーにより、壁ブラケットの高さを特定のバスルームの天井の高さだけでなく、ユーザーの身長および/または固定シャワーヘッドまでの望ましい距離に適合させることができます。

    クロム。 150c/c。エネルギークラス A. フロー。 8リットル/分。部品番号: 8683-1500 RSK 8283219。NRF: 4304928。LVI: 6569790。

    ブラッシュドクローム。 150c/c。エネルギークラス A. フロー。 8リットル/分。品番: 8683-1503。 RSK: 8283221. NRF: 4304931。

    仕様
      • Safety mixer 9000XE and head shower set 9000XE
      • With reversible headwork
      • Anti lime-scale head- and hand shower
      • Shower bar with slider and wall bracket with sealing
      • Shower pipe can be shortened if required
      • Wall bracket freely adjustable in height, 830–990 from connection and 50–100 mm from wall, 2x20 mm spacers included, with sealing, hidden pipe joint
      • Lead Free material
    技術仕様
    • Unique ref868315XX
    • コレクションセットShowers
    • コレクションFM Mattsson 9000XE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1580
    • 幅(mm)273
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)4.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures