製品の公開
9000XE Head shower kit LEED 150 c/c
9000XE Head shower kit LEED 150 c/c
9000XE Head shower kit LEED 150 c/c
9000XE Head shower kit LEED 150 c/c
    FM Mattsson

    9000XE Head shower kit LEED 150 c/c

    Google翻訳”,

    9000XE は、キッチンとバスルーム向けの完全な製品群です。この製品群は、新しい省エネ機能と流量、現在の法的要件と市場要件を満たす持続可能な鉛フリー素材を備えており、将来も保証されています。全製品はクロムまたはブラッシュドクロムでご利用いただけます。Mora では専門家によって、専門家のために、そして意欲的な専門家のために製造されています。

    9000XE 製品には、クロムまたはつや消しクロムの 2 つの仕上げがあります。この材料は耐久性があり、鉛フリーであり、プロジェクトの高い持続可能性要件を満たします。当社は、お客様がどの仕上げを選択されたとしても、ミキサーが長寿命であることを保証することに強く取り組んでいます。 9000XE 固定シャワー キットは、あらゆるタイプのシャワーやバスルームに適したクロムまたはつや消しクロムの一連の固定シャワー キットです。
    これらのミキサーは、圧力と温度の調整、軽量化、騒音吸収、省エネ機能のバランスが注意深く取られています。固定シャワーには、調整可能な伸縮式壁ブラケット、金属製シャワーホース、水を無駄にすることなく快適な水圧と贅沢なシャワー体験を保証する機能が付属しています。これらの固定シャワーキットには安全性を高めるための二重逆止弁が付いており、浴槽の注ぎ口を追加することもできます。

    9000XE 固定シャワー キットは、つや消しクロームの固定シャワー キットです。
    伸縮式シャワーバーにより、壁ブラケットの高さを特定のバスルームの天井の高さだけでなく、ユーザーの身長および/または固定シャワーヘッドまでの望ましい距離に適合させることができます。
    この製品は LEED 認証を受けており、特定の新築および改築に適用される流量要件を満たしていることを意味します。

    クロム。 150c/c。エネルギークラス A. フロー。 6リットル/分。部品番号: 8683-2500 RSK 8283284。

    ブラッシュドクローム。 150c/c。エネルギークラス A. フロー。 6 l/分。商品番号: 8683-2503。 RSK: 8283285。

    仕様
      • Safety mixer 9000XE and head shower set 9000XE
      • LEED certified
      • With reversible headwork
      • Anti lime-scale head- and hand shower
      • Shower bar with slider and wall bracket with sealing
      • Shower pipe can be shortened if required
      • Wall bracket freely adjustable in height, 830–990 from connection and 50–100 mm from wall, 2x20 mm spacers included, with sealing, hidden pipe joint
      • Lead Free material
    技術仕様
    • Unique ref868325XX
    • コレクションセットShowers
    • コレクションFM Mattsson 9000XE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1580
    • 幅(mm)273
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)4.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ