製品の公開
9000E Shower Set
9000E Shower Set
    FM Mattsson

    9000E Shower Set

    Google翻訳”,
    透明な石鹸皿、スライダー、シーリング付きの柔軟な上壁ブラケットが付いたシャワーセット。エコフロー9l/minおよび3シャワージェット設定のアンチライムスケールハンドシャワー。クロム。 RSK 8197658 NRF 4304844 LVI 6569837VVS737579334デザインと機能の最適な融合。 FM Mattsson 9000Eシリーズは、細部に至るまで環境に配慮して設計された新世代のミキサー/シャワーの先駆けとなります。基本バージョンでも、ミキサーには独自の機能があり、一定の水温と安全で信頼性の高い機能を保証します。
    仕様
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min, with 3 shower jet settings. With transparent soap dish. Shower bar with slider and flexible upper wall brackets with sealing.
    技術仕様
    • Unique ref94703000
    • コレクションセットShowers
    • コレクションFM Mattsson 9000E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures