製品の公開
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
    Fondital

    Aleternum B4 500 mm

    Google翻訳”,

    ALETERNUM®B4はFonditalの最高峰であり、一流の研究所とのパートナーシップによる研究プロジェクトの結果です。新しいフィン構造と後部開口部により、より高い熱効率を得ることができます。この製品は4つの特許で保護されており、そのうちの1つは実際に防食コートALETERNUM®に関連しています。

    プラス
    独自の熱電接合技術で組み立てられた溶接のないベース。
    耐久性のある仕上げのための二重コーティング:アナフォレシス+粉体塗装;
    高度な技術コンテンツ:4つの国際特許。
    100%イタリア製。
    すべてのモデルの価格に含まれているAleternumの総防食処理。


    仕様
    • ALETERNUM® B4:
      Bursting pressure: 60 bar;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Higher thermal efficiency;
      New radiator base joined by thermoelectric technology;
      Energy saving;
      Exclusive design completely studied in Italy;
      20-year extended warranty;
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 4 international patents;
      Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Anti-corrosive treatment Aleternum® as standard.

    技術仕様
    • Unique refaleternum_b4_500_mm
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションElectrical and Water Radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-17
    • エディション2
    • 高さ(Mm)558
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEG015710
    • ETIM 名Radiators/convectors
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (11)