製品の公開
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Blitz Super B4 600 mm - Bottom Connection

    Google翻訳”,

    下部接続キットがあらかじめ設定されているフォンディタルアルミニウムラジエーターは、古い鋼板製ラジエーターシステムの理想的な代替品になります。

    プラス
    -低温用途に最適
    -軽量で設置が簡単
    -低熱慣性
    -動作圧力:16バール
    -テストされたピーク圧力:60バール

    仕様
    • Blitz Super B4 radiator:
      - Ideal for low temperature heating systems
      - Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation
      - Modular: perfect for any space
      - High technological content: 3 international patents
      - Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder
      - 100% made in Italy
      - Nominal pressure: 16 bar
      - Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar
      - Bursting pressure: 60 bar
      - Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption

    技術仕様
    • Unique refblitz_super_b4_600_mm_bc
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションElectrical and Water Radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)657
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEG015710
    • ETIM 名Radiators/convectors
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米