製品の公開
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
Calidor80 B2 500 mm
    Fondital

    Calidor80 B2 500 mm

    Google翻訳”,

    CALIDOR80 B2は、優れた機械的特性と高い熱伝導率を備えた製品を提供するために、ラジエーターの性能を最適化することを目的とした研究プロジェクトの結果です。あらゆる施設に設置でき、あらゆるインテリアスタイルに溶け込むように設計されたCALIDOR80 B2は、完全にアルミニウム合金でできており、住宅や商業ビルに優れた暖房性能を提供します。

    プラス
    低温用途に最適です。
    耐久性のある仕上げのための二重コーティング:アナフォレシス+粉体塗装;
    100%イタリア製。
    取り扱いと設置を容易にするためのライト。

    仕様
    • All models CALIDOR80 B2 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      CALIDOR80 radiator:
      Improved design with independenthydraulic connection;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      80mm-deep, ideal for any environment;
      Resistant over time, thanks to its double layer coating by anaphoresis with powder finish;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      100% pressure tested at 24 bar;
      Burst pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    技術仕様
    • Unique refcalidor80_b2_500_mm
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションElectrical and Water Radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-30
    • エディション2
    • 高さ(Mm)556
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEG015710
    • ETIM 名Radiators/convectors
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (11)