製品の公開
Itaca RBTFS
Itaca RBTFS
Itaca RBTFS
    Fondital

    Itaca RBTFS

    Google翻訳”,

    ITACA RBTFS
    Itaca RBTFSは、密閉されたチャンバーと強制ドラフトを備えた壁掛け式ガスボイラーで、3方向バルブが統合されています。
    外部三方弁(オプション)による外部貯湯タンク(オプション)への接続
    ボイラーにはタッチスクリーンのユーザーインターフェースが装備されており、天然ガスまたはLPGで稼働するように事前設定されています。

    プラス
    -周囲温度プローブを使用した1つの加熱ゾーンとゾーンキットを使用した2つのゾーンの管理
    -標準装備の太陽熱システムを管理するための制御
    -貯水シリンダー再生の時間制御
    -ゾーンバルブを備えたシステム、外部ポンプ管理、またはリモートアラーム信号に接続するための多機能リレー

    仕様
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Integrated 3-way deviating valve
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Automatic by-pass
      - 3-speed pump with integrated air purging device

    技術仕様
    • Unique refitaca_rbtfs
    • コレクションセットBoilers
    • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)315
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-15 00 00
    • OmniClassタイトルInterior and Finish Products
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ アフリカ 北米
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (11)