製品の公開
Fontana St. Gallen Gold Finish Floor Standing Bathtub Faucet Single Handle with Hand Shower
FontanaShowers

Fontana St. Gallen Gold Finish Floor Standing Bathtub Faucet Single Handle with Hand Shower

Google翻訳”,
Fontana St. Gallen Gold Finish Floor Standing Bathtub Faucet Single Handle with Hand Shower は、美しくデザインされたバスルームのシンクの蛇口で、どんな環境でも間違いなく主張します。注ぎ口のフラットな形状と蛇口の背の高いボディは、現代のバスルームで誇らしげに目立ちます。ゴールド仕上げが全体の効果を高め、長く続く印象を残します。ハンドルが1つあり、温水と冷水のミキサーが内蔵されています。最高品質の素材のみが使用されています - バルブコアの素材はセラミックで、長持ちします。付属品と取り付け説明書が揃っています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1384G
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Installation Type: Floor Mounted
    Number of Handle: Single Handle
    Control Type: Single Holder Dual Control
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucet Type: Bathtub Standing Faucet
    Valve Core Material: Ceramic
    Finish: Gold
    Usage: Commercial/Residential.

    Keywords: Bathtub faucet, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub faucet Revit family, BIM object Bathtub faucet
技術仕様
  • Unique reffreestanding-bathtub-faucet_fs1384g
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションFree Standing Tub Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
  • Uniclass2015詳細Bath taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures