製品の公開
Fontana Deauville Floor Standing Tub Faucet Single Handle Waterfall Spout in Oil Rubbed Bronze
FontanaShowers

Fontana Deauville Floor Standing Tub Faucet Single Handle Waterfall Spout in Oil Rubbed Bronze

Google翻訳”,
Fontana Deauville フロアスタンディングタブ蛇口シングルハンドルウォーターフォールスパウトオイルラビングブロンズは、美しくデザインされたバスルームシンクの蛇口で、どんな環境でも間違いなく主張します。豪華なデザインと蛇口の背の高いボディは、現代のバスルームで誇らしげに目立ちます。オイルラビングブロンズ仕上げが全体的な効果を高め、長持ちする印象を残します。シングルハンドルで、温水・冷水ミキサーとウォーターフォールスパウトが内蔵されています。最高品質の素材のみが使用されています - バルブコアの素材はセラミックで、長持ちします。付属品と取り付け説明書が揃っています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1388
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Installation Type: Floor Free Standing
    Faucet Type: Floor Stand Faucet
    Number of Handle: Single Handle
    Control Type: Single Handle Dual Control
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Surface Finish: Bronze Brass
    Valve Core Material: Ceramic
    Usage: Commercial/Residential.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reffreestanding-bathtub-faucet_fs1388
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションFree Standing Tub Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
  • Uniclass2015詳細Bath taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures