製品の公開
Fontana Cesena White Acrylic Freestanding Indoor BathtubFontana Cesena Acrylic White Freestanding Indoor Bathtub
FontanaShowers

Fontana Cesena White Acrylic Freestanding Indoor BathtubFontana Cesena Acrylic White Freestanding Indoor Bathtub

Google翻訳”,
何か楽しいことを発見することに勝るものはありません。そのうちの1つは、美しい浴槽に入浴することです。 FontanaShowers は、新しいバスルームのリフォームに必要な形状、光沢、スタイルを備えています。魅力的でエレガントな雰囲気があり、インテリアの魅力をさらに高め、最高の品質と優れた味わいで作られているため、あなたの入浴体験をまったく新しいレベルに引き上げます。内部にはスーパーシールテクノロジーが採用されており、長期耐久性を備えた堅牢な設計を維持しながら、優れたパフォーマンスを発揮します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: Yes
    Faucet: Yes
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Rectangular
    Size: 70.87*47.24*26.77"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 2 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
技術仕様
  • Unique reffreestanding-bathtub_fs145203
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションBathtubs
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-13
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 42 19
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures