製品の公開
Fontana Wall Mounted Black Bronze 1 Way Concealed Shower Mixer Valve
FontanaShowers

Fontana Wall Mounted Black Bronze 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Google翻訳”,
Fontana 壁掛け式ブラック ブロンズ 1 ウェイ隠しシャワー ミキサー バルブは、浴室の外観と機能性を高めるように設計された、スタイリッシュで耐久性のあるシャワー コントロール バルブです。洗練されたモダンなデザインのこのシャワーバルブは、バスルームに優雅さを加えます。このシャワー ミキサー バルブは高品質の素材で作られており、耐久性と寿命が保証されています。ブラックブロンズ仕上げは、大胆で洗練された外観を与え、腐食や変色からも保護します。ワンウェイシャワーミキサーバルブは、簡単に設置できるように設計されており、壁に取り付けてすっきりと合理化された外観にすることができます。目立たないデザインで、バルブが見えないようにし、シャワーをよりミニマリストな外観にします。このシャワー ミキサー バルブを使用すると、水の流れと温度を簡単に制御できます。ノブを回すだけで、水流と温度を希望の設定に調整でき、快適でパーソナライズされたシャワー体験を提供します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2015
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Black Bronze
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
技術仕様
  • Unique refshower-mixer_fs2015
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションShower Mixers
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures